扁平设计和中心通孔,广泛的应用
TB1A 参考扭矩传感器采用扁平设计,安装宽度(取决于测量范围)仅为69毫米,因此非常适合狭小安装空间下进行扭矩测量。通孔设计,驱动轴可直接穿过扭矩传感器。非常适合用于试验机或用作直接耦合驱动电机或变速器的反作用扭矩传感器。
扁平设计的TB1A 参考扭矩传感器在各个方向都具有极高的刚度,可作为参考扭矩传感器 TB2 的紧凑型替代品。
- HBM精度等级:高达0.05
- 防护等级(根据EN 60 529):IP54
- 额定扭矩:100-10 kNm
应用广泛
- 高精度仅为 0.05%,低线性和滞后误差
- 7种额定扭矩
- 中心孔允许轴轴向移动
- 扁平设计,极小的空间安装要求,宽度仅为69 mm

高刚度
- 高旋转、弯曲和横向刚度
- 高动态测量特性和高固有频率
- 极小的设计,节省试验台空间

高扭转、横向和弯曲刚度,高效应用
CAD 图纸
可选附件
- 定制不同长度电缆
- 电缆延长件,长度10米
- 更多信息见数据参数表。
详情请参阅技术参数表
TB1A 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
TB1A - Caractéristiques techniques | French | |||
TB1A - Data Sheet | English | |||
TB1A - Datenblatt | German | |||
TB1A - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
TB1A - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
TB1A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||