久经验证,精确可靠
C2 力传感器:压向力测量,量程 0.5 到 200kN
C2 压向力传感器可用于生产、监测或试验台等许多应用领域。坚固耐用,适合静态和动态压向力测量,久经验证,几十年来,一直是工业应用力传感器中的经典产品。
- HBM 精度等级: 高达 0.1 (0.5 kN: 0.2)
- 量程: 0.5 kN 到 200 kN
可靠
- 优异的动态性能,非常小的位移
- 适合高动态测量
- 2 mV/V输出信号
- 应变技术,精确耐用

结实
- 由不锈钢制成
- 密封,激光焊接,
- IP67防护等级(防尘防水)
- 抗冲击和电磁兼容性认证
- 优异的侧向力补偿

适合在恶劣条件下使用
Future-proof standard
- 产品持续改进
- 尺寸和连接统一
- 长期提供校准服务和备件
- 配置灵活:各种电缆长度、TEDS和插头
- 结构紧凑

无风险 :几十年来机械尺寸和电气特性保持一致
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C2 CAD step files | ||
C2 Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 插头
详情请参阅技术参数表
C2 (N / kN) 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
C2 - Data Sheet | English | |||
C2 - Datenblatt | German | |||
C2 - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
C2 - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C2 (N / kN) - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||