低量程范围内也具有极高精度: 更宽的测量范围,极高的性价比。
S型 S9M 力传感器: 量程从 500 N 到 50 kN
S型 S9M 力传感器用于拉压向力测量,广泛地用于多种静态和动态测量应用。其具有极高的精度,适合用于生产过程监控以及测试台中采用杠杆原理的扭矩测量。
S9M 是多种困难应用的理想选择: 所有量程,即使是 500 N 额定量程均采用不锈钢材料制成。S9M 采用激光焊封,其保护等级高达 IP68。
- HBM 精度等级: 0.02
- 额定量程: 500 N 到 50 kN
高精度
- HBM 精度等级 0.02
- 零点的温度依赖性非常低
- 寄生扭矩和力对测量结果的影响非常小

高耐久性
- 不锈钢材料测量体
- 紧致密封

非锈蚀材料确保更好的长期耐久性。即使在额定的环境下也具有优异的稳定性。
立即可用
- 多种用于 S9M 的电缆长度:可根据您的应用
- 可选用于 HBM 工业放大器的连接插头
- 可选 TEDS (电子数据表用于传感器自动识别)

即插即用,节约时间: 无需现场焊接和装配连接。
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| S9M CAD step files | ||
| S9M Accessories CAD step files |
多种配件
- 膝眼
下载技术参数表了解详细信息。
S9M Product Literature
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| S9M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S9M - Data Sheet | English | |||
| S9M - Datenblatt | German | |||
| S9M - Prospetto dati | Italian | |||
| S9M - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| S9M - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S9M - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||