农业应用解决方案

重型复杂的设备, 多变的天气,极端的温度和湿度等 - 农业应用恶劣的环境条件对测试和测量设备有很高的要求。

无论是牧草种植,经济作物,特种作物还是农场养殖 - HBM 都能为你提供解决方案。不仅有超过60年的测试和测量经验,不仅可以为你提供高质量的产品,并能够为你提供个性化的解决方案。

广泛的应用领域

我们的测试测量产品可以用于多种农业应用领域。以下是几个案例 ...

沼气工程: 自动装载机控制

沼气池产生的气体用于热电站,热电站产生的电力输送到公共电网。结构紧凑,易于安装的 HBM 称重传感器, 接线盒和 称重仪表 能够用于自动装载机。

复合肥生产: 复合肥称重

高温,湿度大 – 复合肥生产过程中对称重设备的要求很高。HBM 的 Z6 贸易秤用传感器 能够满足上述要求。

施肥: 肥料称重,数据采集和分析

高效,节约型施肥是发展趋势。HBM 称重传感器, 数据采集系统测量软件 能够用于肥料喷洒过程优化.

谷物分析: 谷物样品称重


谷物质量的测量可以通过称重方式来完成。通过样品称重,能够获知谷物质量(缺陷或者病虫害).来自 HBM 的 称重传感器, 数字称重仪表测量软件 能够用于此类应用。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务