30 年 ISO9001认证 30 年 ISO9001认证 | HBM

质量管理的先锋: HBM 获得 ISO 9001 认证25年

第一家获得 ISO 9001 认证的德国公司- 现在已经成为全球标准

qua今天 - 在德国超过45,000家公司,全球超过一百万的公司获得了ISO 9001质量管理认证。然而,在30年前,情况是完全不同的:当时,试验和测量技术制造商HBM是德国第一家获得此项认证的公司,并借此实现产品认证的质量管理体系。开创性的工作,是公司一直是成功的重要因素。

在此期间,世界各地的公司采用ISO9001质量体系认证,变成了几乎不可或缺的质量管理的证明。这不仅是指一个公司的制造能力,能够满足客户的需求,并生产符合有关规定的产品。相反,对生产的重点已转移到一个在公司的管理能力 - 从产品的生命周期到市场预期以及应变能力。

想获得或继续通过ISO 9001认证的公司必须定期接受由独立的核证机关的审计。审计涉及的开支,公司的运作流程并进行系统性的审核。

1986 年8月, HBM 成为获得 ISO 9001 认证的第一家德国公司, 当时的情况非常复杂。很多前瞻性工作需要进行,因为当时几乎没有任何可借鉴的经验。当时 ISO 9001 标准仅仅是一个草案 - 最终的标准在1987年才最终获得通过.

认证编号 "000001" 可以见证这项开创性的成就。同时, HBM 第一步 质量管理 手册正在一步步地编制,并一直持续发展,成为公司企业流程的最重要的指导书 - 从产品开发,销售到客户管理.

为什么HBM在这么早的阶段就关注 ISO 9001?这里有几个原因:首先,从1950年起,公司一直关注产品质量。HBM传感器和放大器在市场上具有良好的声誉 - 高精度和高可靠性。然而,质量远远超越可靠性 - 质量是提高客户满意度的重要标准。

HBM在早期阶段已经认识到认可的质量管理的时机已经成熟:正在进行的全球化中经济体系,公司的供应链变得越来越复杂,并且要求更高的质量标准。

企业流程的需要,以适应市场和客户需求的变化。成功的质量管理的需求是动态的,需要重新思考和调整自己的目标和进程。我们的目标是不断改善。

正是出于这个原因,ISO 9001证书总是只有有限的有效性。自从在1986年首次认证,HBM已经经历了9个主要认证和14个监测审计 - 全部顺利通过!

多年来,我们还取得了4个额外的质量管理体系认证,例如:每94/9/EC(ATEX),特别是,ISO 14001环境管理体系,其不断发展成为一个综合的管理系统,包括涉及质量,环境,安全(工作),风险及合规的审计要素。

各部门在审计中的体验改变了公司的工作方式,使公司从中受益: "更为开放的互动交流方式 - 而不是以前的巡检方式,给我们带来了很多益处," Andreas Hüllhorst, HBM 首席执行官这样解释 ISO 9001 认证30年来的发展。有一件事非常明显,认证帮助 HBM 在高精度测量领域树立起高品质的形象,并且成为市场领导者。“

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务