单点称重传感器 PW15AH
- IP68K 和 IP69K 保护等级
- 为防尘,防水提供最大保护
- 紧致密封
- 防护电缆
产品和服务
现代卫生生产需要高度自动化.。其对测试设备的精度,材料和卫生特性 具有特殊需求。.
你是否在寻找用于食品生产的称重传感器? 或者卫生化的解决方案? 我们可以为你提供合适的解决 方案:
可靠,高精度,结实 - 全球领先的衡器制造商 信赖 HBM 单点称重传感器。HBM 单点称重传感器 具有以下特性:
无论是生产还是料仓称重- HBM 剪切梁称重传感器 是你的合适选择。不仅具有 德国国家计量院 (PTB) 认证 可以用于贸易秤。 采用 HBM 称重传感器可以为你提供高可靠的称重结果。
数字称重传感器非常适合 高动态称重 过程,例如进行配料,分选和灌装。数字称重传感器 内置测量仪表能够满足你的生产过程的各种需求。
可靠,高可靠,结实 - 数字 FIT® 称重传感器 专门面向高动态应用,能够保证高速生产过程中并保证高精度。
当暴露在潮湿环境中,称重传感器需要能够防水 - 尤其是采用蒸汽吸尘器进行清洗时,以下是保护等级为 IP69K 的称重传感器,可以用于此种应用环境:
应用案例