OptiMet by HBM™: 带有多个布拉格光栅的光纤

OptiMet by HBM™ 是带有多个布拉格光栅的高性能涂层光纤,用于应变的多点测量。

OptiMet-OMF 适合用于 实验室应用, 而 OptiMet-PKF 适合用于 户外及各种工业场合

高精度

  • 即使曲面也可获得高精度测量结果
  • 长期稳定性,没有漂移
  • 抗电磁干扰 (EMI, RFI, 火花 等)
  • 更宽的温度范围

长期稳定性,高精度测量结果

高耐久性

  • 优异的弯曲能力
  • 高交变载荷下的抗疲劳性
  • 耐腐蚀,即使在潮湿和含盐的环境中

高耐久性,适用于室内和室外应用

便利

  • 单根光纤带有多个布拉格光栅,安装方便
  • 体积小,重量轻
  • 使用 catman® 软件可进行混合测量(光纤和电阻)
  • 数据采集自动配置

通用,安装简单方便

OptiMet-OMF 用于实验室应用

OptiMet-OMF 是带有高性能 ORMOCER® 涂层的单模光纤,能在工作温度范围(-269至200°C)内确保最佳应变传递并保持稳定性。

单根光纤可带有 13 个布拉格光栅,彼此间隔 60 cm 用于多点测量。光栅区域外的弯曲半径最小为 2.5 mm,光栅区域内最小为 10 mm。

OptiMet-OMF 通过 FC / APC 插头连接到 1.5m 的尾纤。

OptiMet-PKF 用于户外

OptiMet-PKF 是带有高性能 ORMOCER® 涂层的单模光纤,另外还包括一个用于加固操作的窥视层。 涂层确保了牵引和压缩方向的最佳应变传递。

单根光纤可带有 13 个布拉格光栅,彼此间隔 60 cm 用于多点测量。弯曲半径最小为 10 mm.

OptiMet-PKF 交付时连接一根带有 3 mm 缓冲器的 1.5 米尾纤和一个 FC/APC 插头。仅可采用选项 2 或 4 布拉格光栅

OptiMet-PKF 还提供带有温度补偿的型号 (OptiMet-PKF-OTC1) 或 (OptiMet-PKF-OTC2)。这样可以消除测量点的热影响,仅获取机械应变信号。

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应