久经验证的应变测量技术,可靠精确的测量结果
P3MBP BlueLine 压力传感器:测量极高的压力,精度等级高达0.3
压力传感器可测量高达15000 bar 极高动态压力,精度等级为0.3,因此非常适用于工业应用,如液压试验台、水射流切割和柴油喷射器测试。其有三种不同的额定压力(5000、10000和15000bar)。采用标准的插入式Lemo插头和M20 x 1.5螺纹,可轻松集成到多种工业应用中。
采用耐腐蚀的单片钢测量体,可以承受高达1000万次的循环加载。其防护等级为IP67,可长期用于潮湿环境中。
- 精度等级: 高达0.3
- 额定压力: 高达 15,000 bar
- 保护等级: IP67
精确测量
- 精度等级 0.3
- 优异的重复性和再现性
- 来自 HBM 高精度应变测量技术,适合动态和静态测量

结构坚固
- 单片钢测量体
- 防锈蚀, 即使在化学环境中
- 防护等级为IP67,因此能够长期抵抗湿气和污垢。
- 可承受一千万次加载

坚固、单片钢测量体,经久耐用
符合行业标准
- 3 种额定量程可选 (5,000, 10, 000, and 15,000 bar)
- 广泛的应用温度范围, 从 -40°C 到 +100°C
- 标准 Plug-in-LEMO 插头和 M20 x 1.5 螺纹

各种不同的额定量程,应用范围广泛。
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
P3 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||