P15 压力传感器适用于测量气体或液体的静态或动态压力

传感器类别应变压力
精度等级 [%]1
量程 [%]0...200
额定温度
[°C ]
-20...+70
最大工作温度
[°C ]
+105
额定量程 bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500
测量系统应变
输出信号0...10 V / 4...20mA
电连接连接插头符合 DIN 43650
机械连接G 1/2 Form B, 外部

关键特性

  • 输出 0...10V
  • 高性价比
  • 高可靠
  • 无液体过滤器
  • 过载能力达 200%
  • 防腐蚀
  • 尺寸小
  • 高 EMC 保护(CE 标识)

Product Literature

Order Numbers

1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B

1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应