P15
压力传感器, 采用应变技术
P15 压力传感器适用于测量气体或液体的静态或动态压力
| 传感器类别 | 应变压力 |
| 精度等级 [%] | 1 |
| 量程 [%] | 0...200 |
| 额定温度 [°C ] | -20...+70 |
| 最大工作温度 [°C ] | +105 |
| 额定量程 bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| 测量系统 | 应变 |
| 输出信号 | 0...10 V / 4...20mA |
| 电连接 | 连接插头符合 DIN 43650 |
| 机械连接 | G 1/2 Form B, 外部 |
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | German | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P15 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B