P2VA1/P2VA2
压力变送器, 高压测量,内置放大器
P2VA1 / P2VA2 是一款内置高质量,低噪声放大器的压力变送器, 因此可以进行 TEDS 传感器识别. 类似于 P3MBP-BlueLine 系列压力传感器,采用 一个单片钢测量体, 也就是变送器的核心是一个单片测量体.
由于没有焊缝,因此可以承受高负载并具有更高的测量可靠性和更长寿命. 尤其在高压环境中,尤其需要在使用一段时间后进行传感器更换的情况下,HBM P2VA1 / P2VA2 压力变送器是你的理想选择.
另外, P2VA1 / P2VA2 压力变送器传内置高质量,低噪声的放大器,因此可以进行 TEDS 传感器识别. 这样,重要的数据可以存储在传感器中. P2VA1 / P2VA2 压力变送器适用于多种应用,包括水压和气压.
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P2VA1/P2VA2 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||