内置温度传感器,可靠精确的测量结果
P3IC 和 P3ICP 压力传感器: 压力测量可达 3,000 bar
P3IC 和 P3ICP 可以精确测量高达3000 bar的压力,精度等级为0.1。非常适合用于工业中的动态和静态测量任务,如柴油机喷油器测试、油气分析以及制造工艺和液压试验台。
P3IC 和 P3ICP 压力传感器基于应变技术,即使高动态下,也能提供0.05% 重复性的测试结果。
内部集成的一个温度传感器用于温度补偿,即使在极端的温度变化下,也能确保精确的结果。
P3IC 和 P3ICP 压力传感器能够可靠地承受高达其额定(额定)压力2.5倍的过载,这得益于其耐腐蚀钢测量体。防护等级为IP67,适合在许多不同的工业环境中长期使用。P3ICP传感器带有一个 HS6 插头。P3IC 传感器配有固定连接电缆,并可提供不同长度和插头。P3IC 和 P3ICP 有11种不同量程,从 10 bar 到 3,000 bar。因此,它们是行业中许多任务的理想解决方案。
- 精度等级: 高达 0.1
- 额定压力: 高达 3,000 bar
- 保护等级: IP67
高精度
- 精度等级 0.1
- 优异的重复性和再现性 (0.05% 精度)
- 内置温度传感器,补偿温度产生的影响
- 来自 HBM 高精度应变测量技术,适合动态和静态测量

工业应用
- 单片钢测量体
- 抗过载能力高达量程的 2.5 倍
- 防锈蚀, 即使在化学环境中
- 防护等级为IP67,因此能够长期抵抗湿气和污垢。

坚固、单片钢测量体,经久耐用
应用广泛
- 11 种额定量程可选: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 750 bar, 1,000 bar, 2,000 bar, 2,500 bar, and 3,000 bar
- 广泛的应用温度范围, 从 -40°C 到 +100°C
- 电缆长度和 HS6 插头可选

各种不同的额定量程,应用范围广泛。
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
| P3IC / P3ICP - Datenblatt | German | |||
| P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| P3IC, P3ICP - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||