P8AP
绝对压力传感器 P8AP 系列 适用于测量 静态和动态气体或液体压力.
绝对压力传感器 P8AP 系列 适用于测量 静态和动态气体或液体压力. 有多种量程可供选择 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 和 0...500 bar. 即使空间非常狭小,小巧的 P8AP 也非常容易安装.
由于其 高过载能力, P8AP 压力传感器有很多测量应用, 例如应用于 汽车测试或汽车测试台. 对于汽车称重, 压力传感器的型号是P8WT. 按照OIML R60,其符合贸易认证,等级达到300分度.
P8AP 压力传感器达到 IP 67 保护等级 .
重新设计的外壳 和优化的电缆输出, P8AP 压力传感器有更好的防振动性能. 作用在更结实的电缆上的应力均匀分布,提高了产品的性能.
P8AP 压力传感器可以进行6线制连接,可以有效地减少由于长电缆带来的精度损失.
此传感器还有 高温型号 T2, T9, 和 TH (最大到140 度).
| 传感器 | 绝对压力 |
| 精度等级[%] | 0.3 |
| 量程 [%] | 0...150 |
| 额定温度[°C ] | -10...+70 |
| 最高温度 [°C ] | +100 / +140 |
| 额定量程 bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| 测量系统 | S/G |
| 输出信号 | 2 mV/V |
| 电连接 | 电缆, 5m |
| 机械连接 | Tube |
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| P8AP - Caractéristiques techniques | French | |||
| P8AP - Data Sheet | English | |||
| P8AP - Data Sheet | Japanese | |||
| P8AP - Datenblatt | German | |||
| P8AP - Hoja de características | Spanish | |||
| P8AP - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| P8AP - Operating Manual | French, English, German, Spanish, Italian | |||
| 证书 | ||||
| P8AP - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P8 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| P8AP - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||