绝对压力传感器 P8AP 系列 适用于测量 静态和动态气体或液体压力. 有多种量程可供选择 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 和 0...500 bar. 即使空间非常狭小,小巧的 P8AP 也非常容易安装.

由于其 高过载能力, P8AP 压力传感器有很多测量应用, 例如应用于 汽车测试或汽车测试台. 对于汽车称重, 压力传感器的型号是P8WT. 按照OIML R60,其符合贸易认证,等级达到300分度.

P8AP 压力传感器达到 IP 67 保护等级 .

重新设计的外壳 和优化的电缆输出, P8AP 压力传感器有更好的防振动性能. 作用在更结实的电缆上的应力均匀分布,提高了产品的性能.

P8AP 压力传感器可以进行6线制连接,可以有效地减少由于长电缆带来的精度损失.

此传感器还有 高温型号 T2, T9, 和 TH (最大到140 度).

传感器绝对压力
精度等级[%]0.3
量程 [%]0...150
额定温度[°C ]-10...+70
最高温度 [°C ]+100 / +140
额定量程 bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500
测量系统S/G
输出信号2 mV/V
电连接电缆, 5m
机械连接Tube

关键特性

  • 应变传感器 2mV/V
  • 无焊缝
  • 安装方便简单
  • 多种连接方式
  • 防腐蚀
  • 可以安装在任何位置
  • 静态和动态压力测量
  • 高性价比

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
选型手册
German
English
安装指南
French, English, German, Spanish, Italian
证书
多语言
Declaration of Conformity
多语言
多语言

Order Numbers

1-P8AP/10B-001
1-P8AP/20B-001
1-P8AP/50B-001
1-P8AP/100B-001
1-P8AP/200B-001
1-P8AP/500B-001

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应