通过零部件测试提高车辆驱动效率 通过零部件测试提高车辆驱动效率 | HBM

通过零部件测试提高车辆驱动效率

当驱动系和发动机控制完美匹配时,车辆处于最佳状态。从发动机到齿轮传递的扭矩测量非常重要,但是却没有 足够的空间 安装 扭矩传感器 进行测量。这就是为何  HBM 为客户定制开发扭矩传感器的原因,来替换现有的测试部件,并具有相同的机械特性。

客户对测试精度的要求越来越高 , HBM 为客户开发了单片结构的 Flexplate 传感器,其采用高强度不锈钢材料制成,工作温度高达 120°C. 线性误差,包括可逆性误差达到了 0.1% 。其优化了设计结构并对轴向,侧向力以及弯矩进行补偿。数据精度为 16 bit,并采用 1 kHz 遥测技术进行传输。

优势概览

  • 测试设备占用空间狭小
  • 不改变传动装置的机械特性
  • 持续长时间测量
  • 工作温度广 -20 °C 到 + 120 °C
  • 结构结实
  • 对电磁干扰不敏感