数十年来久经验证: 两种(有源和无源)应变传感器尺寸完全兼容
SLB700A/06VA:有电流或电压输出的应变传感器,适用于大力值测量
SLB700A/06VA 是一种集成电子仪表的应变传感器,通过螺钉可很容易地固定在结构上。对结构施加力,SLB700A/06VA可以可靠地测量产生的应变。由于应变通常与力成正比,只要进行相应的校准,应变传感器就可以用来测量施加的力。这一原理也被称为“分力测量”。
SLB700A/06VA 有源应变传感器与无源型(SLB700A)一样坚固,但由于其集成测量放大器,SLB700A/06VA 更具性价比。应变传感器的优点是,能够以可靠的方式测量甚至非常大的力。
经济实用
使用四个M6螺钉轻松安装
耐油且高度柔软的电缆,可拖拽
- 与不带放大器的型号兼容;这两种型号可以互换,因为它们具有相同的尺寸和孔型

经济高效
- 一种极具成本效益的解决方案,力传感器的替代品,尤其适合大力值[R1]测量。
- 不会影响设备的力学特性
- 内置桥路放大器,非常经济有效的测量链
- 内置 HBM 示教程序,校准很容易

高效经济:传统力传感器的经济高效的替代品:极为适合大力值测量。不需要额外的电子设备。内置示教过程,确保可进行精确测量。
完整解决方案
- HBM还提供 SLB700A/06VA 校准用传感器
- 我们服务人员可对您的测量链进行校准

经济高效的完整解决方案,随时测量。
传感器“示教程序”
和我们的其他产品不同,SLB700A/06VA 应变片传感器带有内置的放大器,例如 500 µm/m 对应 10 V 的输出信号。但这种方法有个最大的缺点,输出信号大小依赖于固定的放大程度。也就是200 µm/m 对应的输出仅有 4 V。特别严重的是,如果测量链的下个模块分辨率较低或是有不断增加的噪声,结果通常不令人满意。
而 HBM SLB700A/06VA 内置放大器的应变传感器,能够绕过这个问题,它们在任何时候都能提供最大可能的输出信号。
为了完成这一点, HBM 还开发了一个非常简单的 “示教程序”。
- 首先,传感器以正常的方式安装,将施加到设备上的负载降低到零。一个较长的脉冲信号将被发送到示教输入端,用于放大器来记忆零点。
- 接着,施加最大负载,获得另外一个短脉冲到示教输入端。这样,放大器就被调整到这两者之间。
- 这样,就保证了放大器能够产生最大可能得输出信号,提高了测量精度。
更大优势:
- 测量范围的上下部分始终有10%的缓冲区。更高的应变信号(如发生故障时)也可被放大和传输。
- 特性曲线也可以是负值。传感器拉长和缩短都可以转化为正信号。
- 内置低噪声测量放大器,信号带宽为 2 kHz。
- 必须永久存储测量值得跨度,即最小值和最大值之间的差异。因此,断电后必须重置为零。
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SLB700A/06VA CAD step files |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Data Sheet | English | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Datenblatt | German | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
SLB700A/06VA - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||