SLB700A 应变传感器:极具成本效益力测量方案 SLB700A 应变传感器:极具成本效益力测量方案 | HBM

SLB700 应变传感器: 高性价比,大力值测量

SLB700 应变传感器的设计原理是:施加的力总是会使被测物体产生应变。这种应变可采用应变片可靠地测量。由于应变通常与力成正比,因此 SLB700A 传感器能够可靠地确定施加的力。但传感器在使用前需要校准以获得定量结果。

这种成本效益高的传感器优点是,能可靠地测量极大力值。此外,传感器不会影响被测物体性能。

SLB700是一种应变传感器。但与粘贴应变片相比,输出信号高出 2.3 倍。这类传感器通常用于压力机,压力机在负载下仅显示极小的变形,但力值极高。

传感器采用防锈蚀材料制成,可抗油污,可以承受大部分的油脂。

经济实用

  • 使用四个M6螺钉轻松安装            
  •  耐油且高度柔软的电缆,可拖拽             
  • 传感器电阻高达1000欧姆,可并联使用,补偿不希望产生的寄生负载、机械效应

安装使用简单方便:可用于恶劣的生产环境中。并可在一个放大器输入端安装多个传感器。

经济高效

  • 一种极具成本效益的解决方案,力传感器的替代品,尤其适合大力值测量。 
  • 不会影响设备的力学特性

传统力传感器的经济高效的替代品:极为适合大力值测量。

完整解决方案

  • 除了SLB,HBM还提供校准用传感器 (如 C6B)
  • 我们服务人员可对您的测量链进行校准
  • 内置校准程序,完美匹配 PMX 放大器

极低成本:HBM 可为您提供满足您要求的完整解决方案

Download the CAD step files for this product!
SLB700A CAD step files
HBMshop 立即获取报价,交货周期等