PACEline CMC 压电测量链 PACEline CMC 压电测量链 | HBM

CMC系列压电测量链,额定量程 5 kN至120 kN

CMC系列压电测量链用于各种工业生产任务,并可靠地将其测量的力转换为0至10 V信号。它们在整个过程中都经过校准,这意味着测量放大器不必进行调整,输出信号(伏特)和力测量(牛顿)之间的关系在随附文件中有明确的记录。

典型的压电传感器具有较宽的测量范围,并可在高初始负载下精确地进行力测量。 CFT 测量链(额定量程5 kN或20 kN)已在100%和20%量程下校准,CMC测量链则在额定量程的1%、10%和100%下进行校准。测量范围可通过电荷放大器上的数字输入进行切换;调零也同样容易。

CMC压电测量链均由一个已经预应力校准传感器、一根电缆和一个电荷放大器组成。组件可以 自由组合,以适应多种测量任务。

可靠,适应多种工业应用

  • 低漂移
  • 对 EMC 干扰不敏感
  • 不锈钢材料,IP65防护等级

工业环境下测量结果长期可靠的。

容易集成

  • 两侧法兰连接,无需预应力加载
  • 标准尺寸和连接
  • 整个测量链已校准
  • 多种可选配件

易于安装到新的和现有的结构中,无需校准。

宽测量范围

  • 由于良好的机械质量,线性度非常好
  • 高初始负载下也可精确测量较小的力
  • 已在两或三个额定量程内校准

适用于多步骤过程。提供放大功能(通过切换测量范围),即如果需要,可将放大倍数增加5倍。

配置组合:如何为特定应用配置 CMC 测量链?

测量链由四个组件组成,并作为一个整体提供:

  • 传感器
  • 电荷电缆
  • 电荷放大器
  • 测试协议

包括传感器、电荷放大器以及两者的组合(即整个测量链)的校准结果。由于力(N)和输出信号(V)之间的关系明确的记录,因此可以轻松调整所需部件。

除了几何结构外,作用在传感器上的合力是关键的。这包括需测量的力以及与测量无关的负载,也就是总负载。由于操作或系统错误而产生的不应测量的负载峰值也必须考虑在内,以确定传感器的额定量程。

应用时的最大弯矩和可能的剪切力也不应忽略。

最大载荷可以在数据表中找到。

电荷放大器的测量范围由待测力决定,可按以下公式计算:

电荷放大器的最小测量范围 = 测量的力 (N)* 传感器灵敏度

额定量程 典型灵敏度
5 kN 7.7 pC/N
20 kN 7.7 pC/N
25 kN 7.4 pC/N
50 kN 4.1 pC/N
70 kN 4.1 pC/N
120 kN 4    pC/N

 

Example: 

  • You need to monitor a process force of max. 30 000 N. A CFT+/50kN is chosen for this application. The sensor sensitivity is 4.1 pC/N.
  • This results in a load of 30,000 N · 4.1 pC/N = 123,000 pC. You select the next larger device, that is, the CMA158, with a measurement range of 158,000 pC. At 30,000 N an output signal of 123,000/158,000 = X/0, that is, 7.78 V occurs.
  • The following order code applies: K-CMC-50k0-3m0-158N0

尽管订单号发生了变化,但已经使用的CMC型号可以相同的价格替换为完全等效产品。

表中显示了旧订单号及其新订单编号。电荷放大器与相应传感器的额定量程匹配。

原订单号 新订单号 (相同测量链)
1-CMC/5KN K-CMC-05k0-3m0-039N5
1-CMC/20KN K-CMC-20k0-3m0-158N0
1-CMC/50KN K-CMC-50k0-3m0-210N0
1-CMC/70KN K-CMC-70k0-3m0-287N0
1-CMC/120KN K-CMC-120k-3m0-482N0

 

诀窍与技巧

  • 电缆长度对测量链的性能没有影响,应根据要求进行选择。
  • 较大量程传感器的精度与较小型号相同。如不确定,请选择更大量程传感器。
  • 随附文件包含整个测量链的校准结果(N作为输入变量,V作为输出量)。并给出了灵敏度。