安装,配置过程需要迅速完成,但是空间是受到限制的,并且你需要可靠的质量控制。现在你可以使用 PACEline - 来自 HBM 高动态的力学测量技术,采用压电测量原理.

即使在在高要求的过程控制应用中,PACEline 也可以胜任. 因为 PACEline 不仅是传感器,而且包含了整个压电测试链:

  • 压电力传感器, 额定量程: 5 kN, 20kN, 25kN, 50 kN, 70 kN, 和 120 kN
  • 可靠数据传输的模拟放大器– 包括 TEDS, 传感器电子数据表
  • 连接电缆

将力传感器和模拟放大器合并成一个单元,并且经过了测试和标定。还可以使用独特的放大功能(精度提高 20%)来监控过载。

PACEline 压电传感器可以使过程控制更简单,更可靠,并且保证极高的质量 – 即使用在空间很小的场合.

PACEline 特点:

  • 来自单一源的完整测量链: 部件的完美匹配带来可靠的测量结果. 使用 PACEline 你步进可以获得一流的传感器和放大器,而且可以简化安装过程,提高测量质量.
  • 放大功能: 如何识别装配过程中微小的不正确的情况. PACEline 放大功能 : 可以监控装配过程的过载情况 – 以更高的测量分度. 其精度接近于应变传感器.
  • TEDS … 立即获得测量结果获得. PACEline 将 TEDS 技术应用在压电测量技术中. TEDS, 传感器电子数据表可以立即识别连接的传感器并正确配置参数,立即获得测量结果,加速生产过程!

附件和电缆

附件

CSB4/1 接线盒

简化压电力传感器的安装过程。 CSB4/1 接线盒可以并行连接 4个传感器,提供一个放大器输出。其通过螺钉固定,外壳电隔离并能使传感器屏蔽。

CSB4/1 - 技术参数表

CSB4/1 - 操作手册

电缆

所有的 HBM 压电力传感器电缆都是抗干扰的,可以覆盖所有的传感器温度范围。

规格:

  • 温度范围: -55 到 +200°C
  • 屏蔽: 半导体中间层,银包覆的铜编织物
  • 护套: FPM
  • 摩擦电噪音: 最大 1 pC
  • 绝缘 20°C: 1014 ohms
  • 阻抗: 50 ± 5 ohms
  • 外径: 1.9 mm
  • 弯曲半径: 10 mm
  • 绝缘体: PTFE

 

我们的附件正在不断扩展,目前包括以下附件:

1-CCO

  • 10-32UNF 连接器用于连接两根电缆
  • 两端插头
  • 用于电缆扩展

 

 

 

1-KAB143

  • 电缆长度: 2, 3 或 7 m
  • 两端 10-32 UNF 插头
  • 用于所有带插头的传感器, CSB 接线盒和 CMA 放大器

1-KAB145

  • 电缆长度: 0,2 或 3 m
  • 两端 10-32 UNF 插头, 带保护功能
  • O形圈密封,用于恶劣环境
  • 用于所有带插头的传感器, CSB 接线盒和 CMA 放大器

 

 

1-KAB176

  • 电缆长度: 2 或 3 m
  • 单端 10-32 UNF 插头, 另一端为BNC 插头
  • 用于所有带插头的传感器, CSB 接线盒和 CMA 放大器

关键特性

  • 紧凑设计的力传感器和放大器
  • 2 个标定范围 100% 和 20% Fnom
  • TEDS 技术
  • 额定量程: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • 高硬度
  • 电独立
  • 一步安装
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应