工业环境下测量结果长期可靠的。
CMC系列压电测量链,额定量程 5 kN至120 kN
CMC系列压电测量链用于各种工业生产任务,并可靠地将其测量的力转换为0至10 V信号。它们在整个过程中都经过校准,这意味着测量放大器不必进行调整,输出信号(伏特)和力测量(牛顿)之间的关系在随附文件中有明确的记录。
典型的压电传感器具有较宽的测量范围,并可在高初始负载下精确地进行力测量。 CFT 测量链(额定量程5 kN或20 kN)已在100%和20%量程下校准,CMC测量链则在额定量程的1%、10%和100%下进行校准。测量范围可通过电荷放大器上的数字输入进行切换;调零也同样容易。
CMC压电测量链均由一个已经预应力校准传感器、一根电缆和一个电荷放大器组成。组件可以 自由组合,以适应多种测量任务。
可靠,适应多种工业应用
- 低漂移
- 对 EMC 干扰不敏感
- 不锈钢材料,IP65防护等级
容易集成
- 两侧法兰连接,无需预应力加载
- 标准尺寸和连接
- 整个测量链已校准
- 多种可选配件
易于安装到新的和现有的结构中,无需校准。
宽测量范围
- 由于良好的机械质量,线性度非常好
- 高初始负载下也可精确测量较小的力
- 已在两或三个额定量程内校准
适用于多步骤过程。提供放大功能(通过切换测量范围),即如果需要,可将放大倍数增加5倍。
配置组合:如何为特定应用配置 CMC 测量链?
测量链由四个组件组成,并作为一个整体提供:
- 传感器
- 电荷电缆
- 电荷放大器
- 测试协议
包括传感器、电荷放大器以及两者的组合(即整个测量链)的校准结果。由于力(N)和输出信号(V)之间的关系明确的记录,因此可以轻松调整所需部件。
除了几何结构外,作用在传感器上的合力是关键的。这包括需测量的力以及与测量无关的负载,也就是总负载。由于操作或系统错误而产生的不应测量的负载峰值也必须考虑在内,以确定传感器的额定量程。
应用时的最大弯矩和可能的剪切力也不应忽略。
最大载荷可以在数据表中找到。
电荷放大器的测量范围由待测力决定,可按以下公式计算:
电荷放大器的最小测量范围 = 测量的力 (N)* 传感器灵敏度
额定量程 | 典型灵敏度 |
5 kN | 7.7 pC/N |
20 kN | 7.7 pC/N |
25 kN | 7.4 pC/N |
50 kN | 4.1 pC/N |
70 kN | 4.1 pC/N |
120 kN | 4 pC/N |
Example:
- You need to monitor a process force of max. 30 000 N. A CFT+/50kN is chosen for this application. The sensor sensitivity is 4.1 pC/N.
- This results in a load of 30,000 N · 4.1 pC/N = 123,000 pC. You select the next larger device, that is, the CMA158, with a measurement range of 158,000 pC. At 30,000 N an output signal of 123,000/158,000 = X/0, that is, 7.78 V occurs.
- The following order code applies: K-CMC-50k0-3m0-158N0
尽管订单号发生了变化,但已经使用的CMC型号可以相同的价格替换为完全等效产品。
表中显示了旧订单号及其新订单编号。电荷放大器与相应传感器的额定量程匹配。
原订单号 | 新订单号 (相同测量链) |
1-CMC/5KN | K-CMC-05k0-3m0-039N5 |
1-CMC/20KN | K-CMC-20k0-3m0-158N0 |
1-CMC/50KN | K-CMC-50k0-3m0-210N0 |
1-CMC/70KN | K-CMC-70k0-3m0-287N0 |
1-CMC/120KN | K-CMC-120k-3m0-482N0 |
诀窍与技巧
- 电缆长度对测量链的性能没有影响,应根据要求进行选择。
- 较大量程传感器的精度与较小型号相同。如不确定,请选择更大量程传感器。
- 随附文件包含整个测量链的校准结果(N作为输入变量,V作为输出量)。并给出了灵敏度。
CMC 压电测量链 3D CAD 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files |
PACEline CMC 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
K-CMC - 数据表 | Chinese | |||
K-CMC - Caractéristiques technique | French | |||
K-CMC - Datasheet | English | |||
K-CMC - Datenblatt | German | |||
K-CMC - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CMC - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CMC - Data Sheet | English | |||
PACEline CMC - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
PACEline CMC - Datenblatt | German | |||
PACEline CMC - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
操作手册 | ||||
CMC - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
PACEline CMC - Manuale di istruzione | Italian | |||
附件 | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
CMC - EU Declaration of Conformity | English | |||