英国负载测试专家, Straightpoint (英国), 采用 HBM 应变计进行力测量,负载监控并使用称重传感器。
由于四年前之前使用其他应变计出现问题,公司决定采用 HBM 应变计。 David Ayling, Straightpoint 负责人说 “我们选择 HBM 的最重要原因使其故障率非常低”。很多产品使用多个应变计。
无线称重传感器 Radiolink Plus
Straightpoint, 位于 Hampshir, 是制造大型设备称重的全球领导者。很多产品的负载能力高达 1,000 吨. 最畅销的产品是无线称重传感器 Radiolink Plus ,其主要用于吊钩秤,拖拽测试。
无线称重传感器的覆盖范围高达 250 米,并且可以按照客户需求进行标定。
Ayling 附加到, “我们为我们的高精确,高可靠的产品骄傲,HBM 的应变计完全满足了我们的要求”。
起重机秤 Miniweigher Plus
从1987年起,Straightpoint 就开始制造 Miniweigher Plus 。这种起重机秤可以满足大多数的应用,量程从100 kg 到 5 吨。所有的型号称重都采用按钮控制,可以显示称重单位为克,磅, kiloNewtons 和吨。
并且其提供多种高质量的配件,如克罗斯比钩和吊钩等。
快速且可靠
Straightpoint 产品采用 模块化结构,这样能够使快速满足客户需求并且使产品库存保持最低。
Ayling 补充道: “HBM 帮助我们客户的需求,并且提供快速可靠的服务,并提升了我们的价值。”
Straightpoint 生产力测量,负载监控和起重秤已经有 30 年历史了; 超过 55% 的产品用于出口。