DIS2116 称重仪表
DIS2116 作为数字称重系统 可以满足汽车衡的最新需求,并具有更高的效率和安全性.
DIS2116 称重仪表不仅仅是数字显示仪表,而且其独有的特性可以提供更高的数据安全性 (如 衡器配置,偏心调整,贸易称模式,测量信号过滤等).
DIS2116 称重仪表
DIS2116 数字称重仪表已被 WTX110-D 替代。

DIS2116 作为数字称重系统 可以满足汽车衡的最新需求,并具有更高的效率和安全性.
DIS2116 称重仪表不仅仅是数字显示仪表,而且其独有的特性可以提供更高的数据安全性 (如 衡器配置,偏心调整,贸易称模式,测量信号过滤等).
称重系统的操作方便性是必须的,尤其是汽车衡,因为其每天都需要多次操作. 直观的控制功能使你非常容易地调整相关设置. 并可以节约大量时间。偏心调整可以让测量更加准确,并提高生产效率.
另外, DIS2116 称重仪表符合最高的数据安全标准. 最新的欧洲标准 要求数据传输验证. 在贸易认证模式, DIS2116 可以进行加密数据传输.
DIS2116 称重仪表接口 是开放式的,可以与称重仪表连接. Anybus 可以连接到以太网或其他总线系统.
与 C16i 数字称重传感器 一起使用,DIS2116 称重仪表可以组成数字测量链. 数字信号处理有很好的优势 - 例如,信号质量,无信号损失. 一个 DIS2116 可以连接1台(最多3段)汽车衡,每段汽车衡最大连接8个传感器. VKD2R-8 数字接线盒 用于传感器的并行连接.



在称重设备中,为了避免测量错误,偏心负载补偿 是非常必要的。在很多情况下,偏心负载补偿需要耗费时间并且非常复杂。
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| DIS2116 - Data Sheet | English | |||
| DIS2116 - Datenblatt | German | |||
| DIS2116 - Prospetto dati | Italian | |||
| 操作手册 | ||||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung | German | |||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung: Kommunikationsbefehle | German | |||
| DIS2116 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| DIS2116 - Operating Manual | English | |||
| DIS2116 - User Manual | English | |||
| 快速指南 | ||||
| DIS2116 - Quick Start Guide | German, English | |||
| 证书 | ||||
| DIS2116 - EC Type-Approval Certificate | English, German | |||
| DIS2116 - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| DIS, DWS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| DIS2116 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| 其他 | ||||
| Anybus Module, CANopen - Parameter Documentation | French, German, English | |||