OIML 精度等级解释: 为您的应用选择称重传感器 OIML 精度等级解释: 为您的应用选择称重传感器 | HBM

OIML 精度等级解释: 为您的应用选择不同等级精度的称重传感器

不同的任务需要不同的称重传感器精度。例如,当进行建筑材料称重时,如水泥和碎石等,很少需要精确到克。而商店用的计价秤和高精度配料系统,克和微克是必须的。

国际认可的 精度等级 OIML R60 为特定的应用选择合适的传感器提供了有价值的信息。所有的 HBM 称重传感器都按照 OIML R60 标准分类和测试。

HBM 传感器采用应变技术。这些称重传感器具有极高的性价比,更长的寿命和精度。另外,他们需要的空间非常小并且容易安装。

HBM 称重传感器的主要的精度等级为C3, C3MR 和 C6。称重传感器符合指定的等级标准时至关重要的,例如,线性和温度性能等。.

何种精度适用你的应用?

针对你的应用我们给出的传感器精度建议是:一般来说,全球的趋势是不断提高精度。 HBM 现在为你提供的最高精度是 C6。C6 精度称重传感器提供极优异的性能,尤其是高精度自动检重秤和新衡器的开发。

而且,我们在持续不断地提高称重传感器的精度等级,并且几乎达到了应变技术的极限。这开创了称重技术的新应用和新产品,而且其相对于其他技术具有更好的性价比。

典型应用

不同的应用需要不同精度等级的称重传感器。图表中显示了典型应用的概览, 精度等级从最低到最高。

低精度 D1 和 C2 称重传感器可以用于 简单建筑材料衡器 用于称量 沙子,水泥和水等。

建筑材料中添加合适比例的 建筑材料添加剂 是必不可少的。这样,特殊的 建筑材料衡器 需要使用 C3 精度的称重传感器用于沙子和碎石的搅拌。 

C3 精度的称重传感器广泛用于 建筑机械。这样能够保证质量,例如进行球轴承的检查。

然而,计价秤 或是 灌装设备 需要更高等级的称重传感器。克或微克在很多时候是必须的。此类应用往往需啊哟 C3 到 C6 精度的称重传感器。

目前, 用于特殊 计价秤 或者 自动检重秤 的称重传感器一般采用 C6精度。目前大多数 动态分选秤 需要进行高精度监控食品称重过程。食品包装 是一个典型的应用。