可靠的测量结果!

化学工业的成功应用: HBM 测量技术

HBM 为化学工业提供结实,高精度,防爆 测试和测量设备。配料,称重,灌装 ... HBM 都能提供合适的解决方案!

HBM 的称重技术在化工领域应用比比皆是。无论是在可能爆炸的环境下生产还是灌装 - 防爆是化工领域对测试和测量设备的特殊要求。

HBM 可以为其提供合适的测试和测量解决方案。:

  • 高精度:精度等级从 D1 到 C6
  • 防爆 称重技术
  • 坚固 由不锈钢材料制成

典型应用包括:

化工生产

化学工业 中,物质的分解和合成,原材料的转换和合成材料的生产。这些生产过程对于测试和测量设备都由多种不同的需求。

涂料塑料粉末的生产过程中, 最关键就是按照特定的配方进行生产。关键因素是在配料和混合系统中,要对每种物质进行精确称重。

HBM 测试技术已经有60年历史了,并且获得了各种精度 贸易秤防爆认证。 HBM 单点称重传感器 提供极为优异的度量衡特性。

衡器制造商解决方案

无论是配料系统中大型的容器料仓还是单独的部件 - 是化工生产过程中必不可少的称重部件。

HBM 可以为衡器制造商提供多种称重传感器: 包括 剪切梁称重传感器 模拟和 数字称重传感器 - 我们的称重传感器采用不锈钢制成,因此非常结实。并且可以提供用于防爆环境的称重解决方案。

来自 HBM 的防爆称重技术

在生产过程中你是否使用爆炸物? HBM 称重技术非常适合用于不同的 ATEX 区。非常容易称重,配料和分选爆炸物。以下是 HBM 防爆产品概览:

  • 称重传感器

    • RSCC 称重传感器
    • PW15AH 单点称重传感器,提供 IP69K 保护等级
    • 贸易秤用 RTN 称重传感器l
    • 贸易秤用 HLC 称重传感器l
    • 贸易秤用 Z6 称重传感器
    • C16A - 贸易秤用称重传感器
称重传感器
60 年来, HBM 一直是全球称重技术和称重传感器的市场领导者。全球数以千计的客户非常信赖 HBM 称重传感器和称重技术。
称重仪表 | 称重终端l | 称重电路
采用 HBM 可为料罐称重,平台秤和提供称重仪表、称重终端,并提供完整的称重解决方案。
信号调理器
HBM 能为您的生产过程控制提供合适的信号调理器和信号放大器(例如压装,铆接等)

HBM 称重技术用于化学工业

  • 高精度
  • 防爆
  • 结实

不同精度等级的称重传感器

ATEX 标识

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务