MVD2555 - 带控制面板的载波通道放大器

在工业测试台和自动生产/装配过程中,许多测量任务可以采用MVD 2555非常简单和可靠地完成。采用不同技术的力,压力,位移和扭矩传感器都可连接到MVD 2555这种具有独特稳定性和抗干扰性的载波放大器上。

更宽的测量频率范围和可调整至多级的数字滤波器能对您的的测量具有极佳的适应性。除了实际 的放大器功能外,还包括最大最小值储存,兼容PLC输出的4个限位值开关等其它功能。测量输出可以通过RS232C接口和模拟输出获取,程序输出和输入可 以实现与自动化系统无障碍通信。

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应