MVD 载频和直流测量放大器 MVD 载频和直流测量放大器 | HBM

MVD系列测量放大器:载频和直流放大器

MVD2555测量放大器非常适合用于工业测量。具有坚固的防尘外壳。放大器可存储最小/最大值、带限值开关并可连接不同的信号类型,以确保其应用的最大可靠性。并带有可自由扩展的模拟输出,可快速适应各种测量条件,并确保高质量的结果。

  • 精度等级: 0.1
  • 安装尺寸: 153 x 72 x 212 mm (W x H x D)
  • 保护等级: IP51 (前)

高质量结果

  • 0.1精度等级
  • 可分多个步骤调整的数字滤波器,结果清晰
  • 低漂移,信号质量高
  • 高电磁兼容性

数字滤波器、低漂移和高电磁兼容性,确保测量结果准确

应用广泛

  • 可调用存储器中的参数(公式)进行配置
  • 可自由扩展的模拟输出(±10 V、±20 mA、4-20 mA)
  • 内置峰值存储器
  • 多语言密码保护设置菜单
  • 参数存储器带四个限值开关,应用范围广泛

使用可靠

  • 带手柄的便携式外壳,也可作为支架
  • 易于阅读,10位,红色LED显示屏
  • 通过七个坚固薄膜按钮实现直观控制
  • 集成诊断、错误和报警信号

报警信号以及易于阅读的LED显示屏,适合工业环境

  • 低漂移4.8 kHz载波频率放大器,可用于半桥和全桥应变计、电感半桥和全桥、LVDT、压阻和电位传感器
  • 工业自动化和常用传感器的通用测量输入
  • 提供RS232或RS485设备接口,包括软件
  • 带宽高,最高1 kHz
  • 四个PLC兼容限值开关和两个最小/最大值存储
  • 10位,易于阅读,红色LED显示屏
  • SD01A 安全栅 一起使用,传感器也可以作为本安装置在潜在爆炸性环境中运行,测量电路类型[S.B.1](Ex II(1)GD,[EEx ia]IIC)。


MVD2555 CAD 文件

Download the CAD step files for this product!
MVD2555 CAD step files

MVD 产品资料和下载

主题/描述语言
技术参数表
MVD - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Datenblatt German
MVD2555 - Prospetto dati Italian
选型手册
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
操作手册
MVD2555 - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
MVD2555 - EU Declaration of Conformity 多语言
软件
MVD CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

多语言
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

多语言
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等