Z6 弯曲梁称重传感器 是工业称重的首选称重器件.

其有 非常高的精度 (按照 OIML R 60 标准), 可以应用于恶劣的工业环境.是平台秤,料斗秤... 的理想选择。

Z6 称重传感器有多种不同的型号 (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC3MI, Z6FC4, Z6FC6) 并有不同的精度等级 包括 C6 精度!).

弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择

用于澳大利亚葡萄产区: HBM Z6 称重传感器

HBM 称重传感器在欧洲获得广泛认证

关键特性

  • 波纹管焊接
  • 不锈钢及安装附件由不锈钢制成
  • 按照 OIML R60 标准, 6000d
  • 6线制
  • 可并行连接,带有四角调整
  • 符合 EMC/ESD 要求,按照 EN 45501 标准
  • 防爆型号可选,按照 ATEX95 标准
  • 额定负载: 5 kg / 10 kg /20 kg / 30 kg /50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t
  • 精度等级: D1, C3, C4, C6
  • 认证: OIML, NTEP, Ex, GOS
  • 保护等级: EMC 认证
  • 材料: 不锈钢

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
French
English
Simplified Chinese
Japanese
Korean
German
Portuguese
Spanish
Italian
选型手册
English
German
安装指南
Italian
Spanish
German, French, English
证书
多语言
German
多语言
EU Declaration of Conformity
多语言
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多语言
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应