采用经过认证的,高精度称重技术
Z6 称重传感器:额定量程从 5 kg 到 1 t,以精确和和坚固性著称
Z6 称重传感器开发于 1972 年,历经几十年并不断进行优化。Z6 基于应变技术,有九个不同的版本,额定量程从5公斤到1吨不等。这种波纹管式称重传感器已成为全球工业称重标准,目前为止,已售出数百万只。它通常用于平台秤或皮带秤等,结合称重模块也可用于料罐称重。金属波纹管保护传感器内部的应变片,以防止湿气进入。另外,Z6 称重传感器已针对并联应用进行了优化。还可提供符合IECEx ATEX 标准的防爆版本。
- 精度等级 (OIML): 高达 C6
- 额定量程: 从 5 kg 到 1 t
- 保护等级: IP 68
高精度
- OIML 标准,精度等级可达 D1, C3, C4, C5 和 C6
- 6 线制,可进行电阻补偿
- 优异的偏心负载性能能力,低灵敏度误差和输出电阻

结实可靠
- 电抛光不锈钢测量体
- IP68(100 小时,水下 1 m)
- 金属波纹管密封
传感器和安装附件由不锈钢制成

不间断可靠称重
灵活
- 提供不同额定量程:5千克、10千克、20千克、30千克、50千克、100千克、200千克、500千克和1吨
- 计量认证:OIML、NTEP(美国)、NMIA(澳大利亚)
- 提供防爆版本(IECEx/ATEX、FM(美国))
- 电缆长度从为3到20米
- 6线制,电缆长度可以根据需要裁剪。

极广的适应性,用途广泛
需要应用于更恶劣的环境?
在极高鲁棒性和卫生型要求下,您可以使用最新的 Z6R 称重传感器。Z6R与久经考验的Z6称重传感器兼容,并针对极恶劣的环境进行了优化,正在成为新的标准。

| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| Z6 CAD step files | ||
| Z6 Accessories CAD step files |
防爆型号可选
可选:
- 符合ATEX 和 IECEx 防爆标准。