经过认证的精密称重传感器技术,确保获得精确的测量结果
Z7A 称重传感器:额定量程高达 10 吨,精度等级 C3
Z7A称重传感器非常适合用于罐秤、配料秤以及液位监测应用。
其采用 6 线技术,可提供精度等级高达 C3 的精确测量结果,量程最高可达10吨(符合OIML R60)。
坚固耐用,Z7A称重传感器由于其测量体大,便于集成,可确保运行期间所需的高稳定性。此外,其还可提供 IECEx-ATEX 防爆型号(可选)。
- 精度等级: D1, C3
- 保护等级: IP67
- 额定量程: 500 kg 到 10 吨
高精度
- 精度等级: D1, C3
- 6线制,可补偿电阻变化

结实可靠
- IP67 防护等级
- 镀锌钢(测量体)

不间断连续可靠称重
灵活
- 可提供不同额定量程(500 kg、1 t、2 t、5 t和10 t)
- 6线制,电缆长度可以根据需要裁剪。
- 可提供各种长度的电缆
- 防爆 IECEx ATEX 设计可选

应用广泛
产品资料
CAD 图纸
订购号
1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T
1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T