高精度,几乎适合任何应用, 例如贸易秤称重系统。
HLC 称重传感器: 结实,精度等级高达 C6
HLC 称重传感器是 贸易秤用传感器,量程为 110 kg 到 10 t. 传感器的精度等级为 D1, C3 (OIML), C4 以及 C6 (OIML R60),保护等级高达 IP68。 其采用 6 线制连接方式,其可以用于平台秤,皮带秤和料斗秤等,并有 ATEX 防爆型号可供选择.
HLC 称重传感器几乎适合任何料罐,配料,平台秤和水平监控等应用。采用 6 线制,按照 OIML R60 标准最高精度等级可达 C6。所有量程的 HLC 称重传感器具有相同尺寸,因此可快速集成,量程从 110 kg 到 10 吨。此外,还提供具有IP69K防护等级和防爆 IECEx-ATEX 型号可选。
- 精度等级: 高达 C6
- 保护等级: IP68 和 IP69K
- 额定量程: 110 kg 到 10 吨
高精度
- 精度等级高达 C6 (对应OIML III级)
- 6 线制,可对电缆和电阻变化进行补偿,因此可将电缆截断使用。
- 贸易秤认证高达 6,000 分度
- 多个传感器可并联使用并优化

结实
- 不锈钢材质
- 可选TPE-0电缆护套,耐化学物质
- EMC 认证,按照 IEC EN 45501:2015 标准
- IP68/IP69K 保护等级,可用于恶劣潮湿和高压环境
- 可选防爆型号 (例如 IECEx-ATEX-区 1/21)

结实,可用于恶劣环境, 并可选防爆型号
灵活
- 所有量程具有相同尺寸,高度低
- 8 个量程可选 (110 kg, 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.2 t, 4.4 t, 10 t)
- OIML R60 及其他国际标准认证
- 快速集成,适合预制平台
- 多种电缆型号和长度可选

全能选手:标准尺寸,多种量程可选
CAD Drawings and CAD Models
HLC 型号和附件
以下可选:
- 型号 B1 (标准版本)
- 型号 B2 (特殊防护)
- 型号 A1 (带通孔螺纹)
- 型号 F2 (带盲孔)
- 可选防爆型号
- 可适用于 HLC/M 称重模块 (提供特殊的机械保护).
多种附件,例如支撑脚和塑钢支撑可选,以达到更高的耐久性标准。
详细信息,请参考技术参数表。