U2A 称重传感器 适用于吊罐称重, 皮带秤和分选秤,尤其是中到大型称重.
由于其非常结实, U2A 称重传感器尤其适用于建筑行业中的添加剂称重.

关键特性

  • 防锈蚀材料称重传感器
  • 按照OIML R60 分度最高达 1000d
  • 6线制
  • 尺寸小 
  • 可用于拉力称重
  • 符合 EMC 标准 EN 45 501
  • 防爆型号可选,符合 ATEX 95

 

 

额定负载

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t

精度等级

0.1 %, 0.2 %, D1

认证

OIML, Ex

保护等级

EMC 认证

材料

不锈钢

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
Italian
选型手册
English
German
安装指南
Italian
German, French, English
证书
多语言
多语言
EU Declaration of Conformity
多语言
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex I M1

多语言
防爆

C16, C2, U2A, RTN

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言

Order Numbers

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应