值得您信赖的测量结果

HBM 测量工程: 让您的测量项目更加可靠

从 HBM 60年的测量经验和技术中获益:

HBM 测量工程服务,我们的技术专家能够为您的测量任务提供安装,调试,评估服务 - 从设计到应用阶段,从传感器到数据采集。 您将获得一份可靠,全面的测量报告。

您是否缺乏一些关于,应变,应力,传感器到测试的专业知识和资源? HBM 测量工程是您最佳的服务平台。我们的测量服务能够满足您个性化的需求,并提供完整的测量链,并对整个测量项目提供完整的服务和评估。

测量系统的安装

我们的测量专家将在现场安装传感器并进行测量。确保设备高效并节约宝贵时间!

  • 基于特定的环境条件的传感器安装
  • 验证安装
  • 测试结果文档化
  • 测量设备启动
  • 测量参数的调整

执行测量

信赖 HBM 的测量技术,您可以获得可靠的测量结果,而无需拥有自己的设备,无需测量专家,并节省费用。

  • 静态/动态测量 最高到 100 MHz
  • 长时间测量和监控
  • 基于事件的测量数据采集 (触发)
  • LAN/WLAN 传输, 服务器解决方案
  • 实时测量
  • 基于钻孔原理的 残余应力测量

数据采集和文档

对测量结果的正确理解是成功的关键! 我们能帮助你更清晰,更精确地了解您的测试数据,更合理地分析您的测试数据。

  • 测试数据可以以多种格式存储
  • 基于事件选择您的数据
  • 测量
    • 主应变
    • 主应力
    • 全面应力
    • 力,弯矩和扭矩
    • 残余盈利
  • 完整的文档和测试报告
  • 测试,信号和频率评估
  • 统计分析
  • 基于测试数据的服务寿命分析
  • 虚拟和测试数据比较
  • 定期测试
  • 单独报告

我们可以为您同有意义的测试结果。无论测试多么困难,距离多远,HBM 可以为您提供从实验室到海上测试的完整解决方案,从大型结构到微小部件,HBM 测试工程都能够为你提供值得信赖的测试结果。

联系 HBM 测量工程团队

  • 电话 +49 6151/803-0

发送电子邮件

FAQs

在这里你能够了解关于测试工程频繁遇到的问题。

进入 FAQs

HBM 测量工程

  • 设计和规划
  • 测量系统的安装
  • 测量
  • 数据分析
  • 文档
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务