HBM CFT 压电力传感器的测量范围为 5 到 120 kN 可以进行可靠的力测量,尤其用于空间极为狭小的情况. 此传感器尤其适用于监控高动态的压配和装配过程. 作为 PACEline 系列 力测量链家族成员, CFT 压电力传感器可以用于以前只能采用力垫圈的场合.

更小的尺寸,绝度可靠: 可以节省97% 的空间。PACEline CFT 压电力传感器只有采用其他传感器技术的产品尺寸的 3% . 并且 非常紧凑的结构 并不会造成负面影响. CFT 传感器在多量程范围内都能保持极高的精度.

PACEline CFT 力传感器有更高的硬度,并且非常结实,因此非常适合用于恶劣的工业环境中. 采用双向法兰连接中心通孔设计, PACEline CFT 压电力传感器可以非常容易且快速地整合到现存系统中.

PACEline CFT 力传感器同样可以作为 CMC 测量链 包括电缆和电荷放大器 .

Extensive Range Of Accessories

  • Various cables
  • Summing boxes for connecting sensors in parallel
  • Pre-stressing sets for convenient installation
  • Coupling for cable extension

PACEline Accessories

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应