即使在 不利的电磁环境 下,也可以进行无干扰、可靠的高动态测量
CFW 压电力垫圈:量程从20 kN 到 700 kN
PACEline CFW 力垫圈高度可靠,即使在恶劣的工业环境中也能提供可靠的结果,并获得 EMC 认证。精确可靠的生产过程确保其具有非常小的线性误差,额定量程从几牛顿到数千牛顿。极高的刚度使其非常适合研究和快速生产过程。其内径采用市场标准尺寸,因此非常易于集成。并提供预应力加载附件。请观看我们的视频教程,了解如何进行传感器校准。
- HBM 精度等级:1
- 额定量程:20 kN…700 kN
高动态,结实
- 高刚度
- 不锈钢和保护等级高
- 不受电磁场影响

容易安装
- 标准螺纹连接
- 提供实用配件
- 电荷放大器,经过工业应用测试,IP65防护等级
- 加法盒,放大器均与测试对象电隔离

使用必要的附件,安装 方便简单,无需使用绝缘垫圈或类似物
量程宽
- 所有传感器具有相同的灵敏度;输出信号仅取决于安装类型和施加的力
- 优良的机械质量带来卓越的线性度
- 低漂移

CFW系列可在高初始负载情况下,测量极小的力;低漂移确保校准更可靠。
PACEline CFW CAD 文件下载
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PACEline CFW CAD step files | ||
PACEline CFW Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 多种电缆
- 用于传感器并联的加法盒
- 方便安装的预应力装置
- 电缆延长器
了解详情,请浏览技术参数表
PACEline CFW 技术资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PACEline CFW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CFW - Data Sheet | English | |||
PACEline CFW - Datenblatt | German | |||
PACEline CFW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CFW - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
PACEline CFW - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
PACEline CFW - Mounting instructions | French, English, German | |||
附件 | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
视频教程
在本视频中,您将学习如何对传感器进行校准。