杰出的重复性 和使用灵活
HBM 集结系统: 额定量程 60 kN 到 15 MN
BU18 传递标准包括三个扭环式力传感器,三个独立的传感器并联安装。也可独立使用。这种模块化设计具有显著优势:单个部件相对重量较轻,更容易处理。此外,这三个单独的传感器可以分别用于其他校准任务。HBM 集结系统已经在许多研究项目中得到应用。
- HBM 精度等级: 0.03
- ISO376 精度等级 : 00
- 额定量程: 3 MN (或其他, 可提供更大量程)
满足极高要求的成熟技术
- 由三个高精度力传感器组成的集结系统
- 交付包装包括一个接线盒用于并连三个力传感器,用于大量程力校准
- 多个国家计量研究所(NMI)都将系统用作力传递标准。或用于科学研究。

工作方便
- 模块化设计,易于安装:由重量相对较轻的部件组装完成,而不是单个非常重的传递设备。
- 安装在设备中的标记系统确保以标准方式重复装配系统(有助于实现良好的重复性)。
- BU18 与 DMP41 精密仪器 组合,可组成完整的参考测量链。

测量链所有组件轻松启动
满足您的各种要求
- BU18/3MN 标准品由三个 1 MN 力传递装置组成。
- 可实现 60 kN 到 10 MN 的力传递标准.
- 系统可按照您的要求进行定制

定制化力传递标准系统,可满足您的所有需求
BU18 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| BU18 - Data Sheet | English | |||
| BU18 - Datenblatt | German | |||
| BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
| 安装指南 | ||||
| BU18 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||