大量程、高性价比的精确测量结果
C18 参考力传感器: 大力值测量传递装置
C18 参考力传感器是一种扭环式压向力传感器,对温度,侧向力和弯矩不敏感。体积小、重量轻,因此易于在不同位置安装和运输。不锈钢材质,紧致密封,防护等级为 IP68,结实可靠,具有优异的长期稳定性。
C18 力传感器额定量程为 10 kN 到 5 MN。其可满足力测量机转移装置可追溯标准,因此非常适合用作校准设备工作传感器,或作为需要确保测量设备可追溯性公司的工作标准。C18 用于多个国家计量机构,也非常适合移动应用以及精确地测定飞机重心。
C18 传感器始终经过校准,并配有安装底座和止推件,无需额外的加载件。总体来说, C18 能为你提供非常经济的高精度力测量解决方案。
- 精度等级 (ISO376): 0.5
- HBM 精度等级: 0.02
- 额定量程: 10 kN 到 5 MN
满足 ISO376 标准
- 测量精度符合ISO376 0.5级的要求
- 对弯矩不敏感;采用扭环原理,温度梯度影响小
- 测量范围宽, 从 2 kN 到 5 MN
- 校准用加载部件,包括安装底座和止推件

结实可靠
- 极为坚固, IP68 保护等级 – 在此精度非常少见,测试条件: 100 小时, 水下 3 m。
- HBM 承诺: 每个传感器均通过 HBM 内部 EMC 实验室测试,并通过 CE 认证。
- 带扭结保护的坚固电缆
- 不锈钢外壳
- 量程高达 5 MN

坚固设计,即使在恶劣的环境中也具有极高可靠性。
轻便,便于运输
- 采用扭环原理,直径小, 结构紧凑。
- 用户友好: 对于大量程传感器,基座和传感器可分别安装
- 激光标记使基座和力传感器易于对准;确保最佳重复性。
- 根据要求可装配插头
- 高性价比: C18 结合 QuantumX MX430B 或 QuantumX MX238B 高精度放大器 – 可组成校准用测量链。

重量轻,结构紧凑,容易运输
多种附件
C18 带有基座完整加载压头。
根据要求可提供插头
C18 CAD step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C18 CAD step files |
C18 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C18 - Data Sheet | English | |||
C18 - Datenblatt | German | |||
C18 - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
C18 - Mounting instructions | German, English | |||
C18 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
C18 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||