TOP-Transfer
带有 TEDS 的顶级力传感器
在国际比对精度测试中,对 顶级力传感器 有很高的要求, 技术规格远高于相关的标准. 我们在高精度测试领域的技术以及与各国度量衡协会间的合作经验使我们在发展高精度传感器方面具有很强的优势.
带有TEDS的顶级力传感器 有两种型号:
顶级力传感器的突出特点是测量的重复性,大约是ISO 376 力标定标准的10倍. 长期稳定性高,灵敏度变化每年不超过 0.002% . 因此,顶级力传感器适用于标定设备以及在国家计量院进行国际比对.
为保证100% 的性能, 力传感器必须和 DKD 标定证书相配.因此必须连接高精度放大器. 这里,我们推荐使用 HBM DMP40 高精度放大器,其具有全球最高的精度 0.0005% 和 2,000,000 数字分度.
TEDS, 内置的电子数据表,存储了测量参数.可以减少测量错误的发生,以及节约大量时间.
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
TOP-Transfer - Data Sheet | English | |||
TOP-Transfer - Datenblatt | German | |||
TOP-Transfer - Prospetto dati | Italian | |||
TOP-Transfer Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
安装指南 | ||||
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions | German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
Z4A, TOP-Z4A, Z30A, TOP-Z30A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||