U15 最新技术参数表
- 带有更多关键值技术参数表 (蠕变, TK0, 滞后)
- 扩展量程: 按照 ISO376 标准,从 10% 量程起达到 0.5 级10%
- 可以用作 拉/压 向参考力传感器,额定量程最高达 2.5 MN
U15 参考力传感器可以测量高达 2.5 MN 的拉压向力。高精度且高可靠,非常适合用作校准机主传感器,高精度测试台以及力传感器标准 (例如,在校准材料试验机或进行转移测量时,确保校准机的可追溯性符合标准).
因为传感器具有极低的唯一,因此可确保测试台在负载下具有极高的稳定性。由于更高的输出信号 (>4 mV/V 从 25 kN 开始),因此 U15 高精度力传感器具有极高的分辨率和优异的信噪比。
按照 ISO 376 标准,U15 等级为 0.5。径向对称的设计使传感器对温度梯度不敏感。U15 高精度力传感器采用不锈钢材料制成,非常结实,防护等级高达 IP67。
精度满足标准要求, 即使在工业环境下。极为可靠。
完整方案:包括用于可靠力传递测量的校准附件
高精度, 即使在恶劣和动态环境下。极小位移。
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U15 CAD step files | ||
U15 Accessories CAD step files |
更多信息,请参考技术参数表。
U15 和高精度测量放大器模块 QuantumX MX238B 可组成极为精密的测量链。QuantumX 模块化设计,不仅可连接力传感器,还可采集温度,电压,转角等物理量。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U15 - Caractéristiques techniques | French | |||
U15 - Data Sheet | English | |||
U15 - Datenblatt | German | |||
U15 - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
U15 - 安裝說明 | German, English, Italian, Chinese, French | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||