顶级比对测量用力传感器,用于校准设备,非常小的预热时间。
Z30A 参考力传感器用于对较小压向和拉向力进行高精度测量。Z30A 通常用于校准设备,作为标准参考力传感器。
Z30A 参考力传感器满足ISO 376 标准中最高精度等级 (00级) 所有要求。 电连接需要通过外壳或基座的插头进行,以防止由测量电缆引起的力分流。所有大于 1 kN 的传感器都带有过载保护装置,以防止误操作。
- 精度等级 (ISO 376): 00
- HBM 精度等级: 0.02
- 量程: 从 50 N 到 10 kN
高精度
- 超出 ISO 376 标准中拉压向力的最高精度标准
- 弯矩和侧向力优异的补偿能力
- 极低的温度误差
- 可用作力标准,确保力传感器的可追溯性

高质量
- HBM ISO 17025 认证实验室校准
- HBM EMC 实验室电磁兼容性认证

严格的电磁兼容性和可追溯性认证
面向应用
- 集成TEDS
- ISO 376 标准安装附件,用于拉压向力测量; 如膝眼
- 多种连接电缆可供选择
- 可选:两个Z30A参考传感器和附件的专业装运箱,以获得最佳保护
- 1000 N 以上量程带有过载保护

非常适合实际应用:专用运输箱,提供最佳保护。
最高精度
Z30A力传感器是低量程范围内最高精度
更精确,更灵活: Z30A 高精度力传感器的量程范围为 0...50N 到 0...10kN. TEDS, 内置于 Z30A 中的电子数据表,能够被放大器直接读取. 按照 ISO 376 标准精度等级为 00 ,并有 DKD 标定证书. Z30A 系列是 Z4A 高精度力传感器在低量程范围下的补充.整个高精度传感器的量程涵盖了 0 - 50 N 到 0 - 500 kN 范围.
3D CAD STEP Files for Z30A Reference Force Transducer
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
Z30A CAD step files | ||
Z30A Accessories CAD step files |
多种配件可选
- 满足 ISO 376 拉压力测量最高标准
- ISO 376 标准插头
- 膝眼
- 多种插头和连接电缆,用于连接放大器
请浏览技术参数表了解详情。
Z30A Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Z30A - Data Sheet | English | |||
Z30A - Datenblatt | German | |||
Z30A - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
Z30A - Mounting instructions | German, English | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
Z4A, TOP-Z4A, Z30A, TOP-Z30A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||