所有特征值的卓越精度是基准测量(可追溯性测量,用作主传感器等)的关键。在世界各地的计量机构久经验证。
Z4A 基准力传感器:高精度校准测量,额定量程 20 kN 到 500 kN
Z4A 传递标准系列力传感器(作为基准力传感器)采用单体结构(即弹性体是一个整体),具有极小的滞后误差和极高的重复性(传递标准的决定因素)。Z4A传感器有四个测量点,每个测量点彼此偏移90度。这有助于弯矩补偿,使传感器对弯矩极不敏感。并可提供符合 ISO376 标准的拉压向安装附件。
- 精度等级 (ISO 376): 00 (500 kN 为 0.5)
- HBM 精度等级: 0.02
- 额定量程: 20 kN 到 500 kN
极高标准
- 复杂而高质量的单体结构
- 弯矩补偿
完整测量链
- 提供符合 ISO367 标准的所有安装附件
- 提供膝眼
- 在 HBM 校准实验室进行ISO376 标准
- 尖端的放大器技术,用作力测量基准
整个测量链(包括安装附件和数据采集系统)的校准确保了极小的测量不确定度。
Z4A 基准力传感器 3D CAD 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
Z4A CAD step files | ||
Z4A Accessories CAD step files |
Z4A 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Z4A - Caractéristiques techniques | French | |||
Z4A - Data Sheet | English | |||
Z4A - Datenblatt | German | |||
安装指南 | ||||
Z4A - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
Z4A, TOP-Z4A, Z30A, TOP-Z30A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||