GEN2i 数据采集系统监测柴油发电机运行

中国广东核电站用10套 HBM GEN2i 数据采集系统 监测作为备用电源的柴油发电机引擎,以确保核电站安全运行。

特别是今年上半年日本福岛核电厂发生爆炸后所有核电运营商都加强了安全控制措施。

采用 GEN2i 持续记录

GEN2i 数据记录仪

柴油发电机作为核电站的备用电源,其性能和工作状态对于核电站的安全至关重要。为此需要监控柴油机的所有信号,并记录故障波形,及时发现和排除故障。原有的记录设备,已不能满足这样的测试需求。本次柴油机增加记录仪改造设备,包括柴油机开关信号模拟信号备用电源的在线监测和记录。

GEN2i作为故障监控记录仪,在平时可实现68通道都以1000S(样点)/分钟,即每秒16个样点的慢速采样率连续记录,连接记录的时间为一个月以上。可以监测柴油机系统的任意通道的状态,

一旦某路或某几路信号超出某个值、或进入/离开某个数值区域,即作为故障的判断条件,GEN2i会以1KS/S以上采样速率高速采集,以触发的方式记录故障时刻前后的所有信号,其记录时间可由用户定义,高速记录完成之后,GEN2i又恢复慢速记录的状态。

对于故障触发记录的次数,用户可以自己定义。触发方式有:基本触发(上升沿或下降沿)、双电平触发窗口触发等。

这样,就实现平时以慢速记录所有信号,一旦故障发生就自动以1KS/S以上高速记录,然后恢复低速记录,等待下一次故障的高速自动记录。如此则不会丢失任何时候的信号,又可以在故障发生时刻的前后清晰地记录下所有信号的细节,以便事后分析及查找原因

系统配置

系统配置。 GEN2i 位于顶部。

GEN2i主机:集数据采集及PC功能的一体机,具有高速多通道连续长时间记录的功能。GEN2i集成了Windows7操作系统,自带17寸触摸显示屏,方便现场实时观察信号波形,和控制操作。

32通道的模拟采集卡:用于采集核级信号转换模块输出的0-10V电压信号和4-20mA电流信号,并在线显示。每通道分辨率为16位,精度为0.1%,每通道最高采样速率为20KS/s。

64通道的开关量采集卡:采集卡的采样速率为1MS/s,内存为512MB,64通道的TTL开关量输入,及3通道的转速/频率测量。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务