Kee Safety Kee Safety | HBM

Kee Safety 在产品开发中使用 QuantumX

总部位于英国的安全专 Kee Safety 使用多种 HBM 测试设备来保证其产品符合欧盟最新的用于防止工人从高处坠落的锚固装置安全保护标准 EN 795:1997

Kee Safety 使用了 HBM Quantum MX840A, U9B 力传感器 和 catman®Easy 软件 用于水平安全索 KeeLine 的开发和设计,并进行动态跌落试验和静态测试,装置安装在工厂的屋顶上。

绳索个人保护系统

KeeLine® 是一种 以绳索为基础的个人保护系统,其包括 8 mm, 316 不锈钢,并采用电抛光的支架和可拆卸的钢丝圈,能够支持三个用户在高空工作。这套系统适合用于屋顶和架空结构场合应用。

其采用直插式减震器,能够在坠落过程中,能够将用户和结构负载降低到可接受的水平。

来自 HBM 全面解决方案

Scott Bennett, Kee Safety 的安全经理说, “我们选择 HBM 设备是因为其提供了完整的测量解决方案,包括软硬件。尤其是软件,其提供 60Hz 滤波,能够进行动态测试.”

HBM MX840A 是一款紧凑型8通道通用放大器,每个通道能支持15种不同的传感器。所有通道都采用24-bit 模数转换,并进行同步数据采集。采样速率高达 19.2kHz. 所有输入都是电隔离的,从而保证了高测量精度。

U9B 是一款微小型力传感器,可以进行拉压双向测量,采用不锈钢材料,量程最大为 0-50kN. 结构紧凑,非常容易嵌入到生产线上。所有测量设备数据最终通过 HBM 的可视化数据采集软件 catman®Easy 进行处理。

Bennett 补充道, “ HBM 的测量设备显著提高了我们产品的性能, 并通过了安全认证.”