作为研究NIST的一部分,其已开发精密工程分离式霍普金森杆 - 和快速加热能力相结合。该设备已被发达国家提供的材料属性的信息,以提高高速加工过程的有限元建模。
NIST 分离式霍普金森杆 采用 两根 1.5 米长,直径 15 mm 的高强度钢杆,其安装在轴承上,以便存在其他方向的弯矩时,可以轴向滑动。这些称之为事件杆和传输杆。另外,还有第三个杆 – 称之为撞击杆 – 采用同质钢制成。 但其长度更短。
圆柱形试样被固定在两个杆之间,并精确对中。以消除径向影响。这样就可以采用一维波理论。 一个空气枪对着撞击杆,以不同速度开火。
撞击杆发送一个冲击波通过事件杆传输到试样上。当压力波到达试样时e, 在杆和试样之间的冲击差异将输入波分裂成两个部分。
第一部分是沿着事件杆反馈的拉伸波。第二部分是作为压缩波 - 快速并且永久地 – 使试样产生塑性变形。然后压缩波传输到传输杆上。 NIST 分列式霍普金森杆只会对试样产生塑性变形。