| 规格 | EP150 | P250 |
| 工作温度 | -70°C …+150°C | -196°C …+250°C |
| 固化温度和固化时间 | 160°C 6 小时 170°C 3 小时 190°C 1 小时 | 140°C 4 小时 160°C 3 小时 190°C 1 小时 |
| 危险物质分类 | H315: 引起皮肤过敏 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H319: 对眼睛造成刺激 H411: 对水生生物有毒,影响持久 | H317: 可能引起皮肤过敏反应 |
| 接触压力 | 10 – 50 N /cm² | 10 – 50 N /cm² |
| 存储 | 12 个月,放置在冰箱中 | 12 个月,放置在冰箱中 |