Z70:用于实验测试和较低精度要求传感器的快速冷固化胶
请注意:该材料已停产,只可在2024年年中前可购买。替代产品:1-CA80。
Z70 在20°C下的固化时间大约仅需一分钟,因此可广泛用于采用应变计的实验应力测试。这种氰基丙烯酸酯粘合剂也可用于传感器制造,但通常仅用于精度要求不高的应用。Z70 固化将形成非常薄的粘合层。由于从环境空气中吸收的水分起到催化剂的作用,因此相对湿度应在40-70%左右。Z70固化还取决于粘合剂表面的化学条件。如果应用条件不利(例如,相对湿度低、酸化反应表面、低温),建议另外使用促进剂,如任何氰基丙烯酸酯的活化剂。可以在粘合剂表面滴一滴这种促进剂。大约一分钟后,即可使用Z70 快速固化胶。
- 快速冷固化胶:仅需拇指按压,固化时间非常短(30°C/86°F下固化0.5分钟,20°C/68°F下固化1分钟,5°C/41°F下固化10分钟)。
- Z70: 包装在可重新密封的塑料瓶中(包括应变计安装所需的安装附件:氟聚合物释放膜、聚四氟乙烯胶带、加药头、操作手册和安全数据表)。足够250多个应变计使用*
*数量仅为近似推荐值,因为粘合剂消耗量也取决于所用应变计的尺寸。
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 操作手册 | ||||
| Z70 - User Manual | English, German, French | |||
| 使用说明 | ||||
| BCY01 - Instructions for use | French, English, German | |||
| 安全说明 | ||||
| BCY - 安全 | 多语言 | |||
| Z70 - 安全 | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||