PMX 数据采集和控制系统: 用于测试台和生产

PMX 是一款高精度,可靠且灵活的的测量系统,用于处理多通道应用的海量数据。

通过工业以太网接口处理和发送数据。易于使用的 web 接口, TCP/IP 接口用于诊断和设置。

可直接通过内部软PLC(IEC-61131 标准)实现小型自动化任务。 

  • 每个模块 2-16个通道(可单独扩展)
  • 接口: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
  • 内部存储 数字校准协议
  • 满足 IoT (物联网) 应用要求, 例如远程诊断,web 集成

高精度

  • 通过可直接存储在设备中的校准协议,所有的测量数据可追溯 (EN10204 标准)
  • 力传感器,扭矩传感器持续,数字化信号调理
  • 高带宽,高采样率,工业以太网接口

安全,可验证和值得信赖的测量数据。机械和电气量可靠地数据采集。

模块化

  • 根据所需测量量和接口进行设备配置
  • 使用多个PMX模块时: 自动同步, 电缆连接简单
  • LabVIEW/DIAdem 驱动和 API

独立应用或集成到测试台软件中: PMX 非常适合您的应用领域。

容易操作

  • 通过 web 接口 (WEB-GUI) 设置和诊断
  • 可选内置 软 PLC (IEC-61131 标准)
  • 通过 TEDS,支持传感器自动识别
  • 用于处理和分析信号的计算通道易于参数化

高质量的数据采集系统,与智能手机一样操作方便:启动,远程诊断,测量链参数化 - 通过简单的浏览器界面即可进行。

 

PMX 数据采集系统

  • 多种插入卡用于数据采集和连接接口
  • API 软件驱动, LabVIEW and DIAdem
  • ePlan 宏文件免费下载

有关详细信息,请查看技术参数表和操作手册。

下载 PMX 手册

墙体或轨道安装主机设备 (WGX)

WGX002 主机
  • 墙体或 DIN 轨道主机,用于 5 个 PMX 模块,最高 4 个测量通道或两个 I/O 模块和一个实时以太网场总线模块。
  • 最大 16 测量输入,24-bit A/D 转换,每通道采样率最高达 38.4 kHz
  • 32 实时计算通道,带有 峰值/限位值 和数学和科学功能的实时计算通道。
  • 更短的设置时间和测试周期,最高达 1000 参数集/测量程序 存储于 PMX.
  • USB 2.0 主机接口.
  • 内置, 密码保护 3级别用户接口 (操作/服务/管理员)
WGX001 主机
  • 规格:与WGX002相同
  • 使用附加的 CODESYS 软 PLC (IEC61131-3) 以及 web 可视化和 CANopen (ISO11898) 接口。

PX401 - 模拟输入信号和有源传感器测量模块

 

  精度等级: 0.1

  • 4 通道测量模块
  • 模拟输入信号和有源传感器 (+/-10 V 电压, +/-20 mA 电流).
  • 包括传感器电源和 1-线-TEDS (传感器识别)。

Analog Input: voltage Analog input: current - With active sensor supply Current-fed piezoelectric sensor (IEPE) (in conjunction with EICP-B-x smart module)

 

 


 

PX455 - 全桥和半桥,力传感器和称重传感器测量模块

精度等级: 0.05 全桥 - 0.1 半桥

  • 4 通道测量模块
  • 全桥和半桥,力传感器和称重传感器测量模块(应变片, 电感传感器, LVDT, 电位计).
  • 包括 0-线-TEDS (传感器识别).
  • 与SD01A Zener barriers 组合使用时,传感器也可用于潜在爆炸性环境,测量电路类型 (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
  • 电阻温度计 (Pt 100)

SG full bridge SG half bridge Inductive full bridge Inductive half bridge LVDT Piezoresistive full bridge Potentiometric transducer  Resistant thermometer (Pt100)

 


 

PX460 - 频率测量和计数器模块

  精度等级: 0.01

  • 4 通道测量模块.
  • 可连接 4 个扭矩法兰 (T10, T12, T40) 用于扭矩或转速测量.
  • 通道 1 和 3: 频率测量.
  • 通道 2 和 4: 频率 (数字,电感),计数器,编码器,SSI,PWM(TMC协议即将推出)。
  • 包括两次分流校准和两次 1-线-TEDS (传感器识别).

Channels 1 and 3: frequency measurements up to 2 MHz Channels 2 and 4 frequency (digital, inductive) Counter/encoder Magnetic tranducer/ puls counter SSI PWM

 


 

PX878 - 带数字和模拟输出的多I / O模块
 

精度等级: 0.1

  • 八个数字输入,八个数字输出,五个模拟输出 (± 10 V).
  • I/O 功能可自由调整.
  • 可以通过模拟信号输出测量通道或计算通道.

8 digital in-/ outputs 5 analog outputs

 

 


工业以太网接口卡

 

  • 可以选配ProfiNET,EtherCAT或以太网/ IP接口
  • 所有模块均已通过用户组织认证
  • 交付中包括设备描述文件
  • PX01PN: 通过ProfiNET(RT和IRT协议)实现自动化任务的实时以太网卡(ProfiNET设备)。
  • PX01EC: 实时以太网卡(EtherCAT从站,帧速率高达9.6 kHz)。
  • PX01EP: Ethernet/IP 接口卡用于将 PMX 集成到 Ethernet/IP 网络.

  

PMX 软件 - 快速访问生产数据 - 灵活且易于使用


PMX WebServer - 内置到设备中: 标准化软件接口确保访问所有设备参数用于配置,控制和分析。全新的软件和控制技术,迄今可从智能手机和平板电脑访问。

  • PMX-WebServer 内置于设备。
  • 三种不同用户级别(相应用户权限)可用于确保访问PMX和过程。
  • 标准化软件接口确保访问所有设备参数用于配置,控制和分析。
  • 以太网和互联网技术可确保远程访问,节约费用
  • 简单且无差错软件安装
  • 直观的用户和管理员界面,控制更直观


访问 PMX 软件demo

使用其他软件进行测量数据分析和质量保证:

Catman 是测量工程师的专业工具,测量数据可以以不同的格式保存,例如 BIN, RPCIII, MAT, ASCII or XLS.
PMX 驱动包 可以将设备集成到LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) 或使用 .NET API (C++, C#, VB.NET) 集成到专有软件。

Read the PMX brochure

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
French
English
German
Italian
选型手册
English
French
Spanish
Portuguese
Italian
Simplified Chinese
Korean
Japanese
Russian
German
操作手册
多语言
多语言
German
French
English
快速指南
German, English, French
驱动

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for further details and requirements.


Date: 10/2016
Version: 6.1
Size: 55 MB
Related Documents:
多语言

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.


Date: 03/2016
Version: 3.1
Size: 12 MB
Related Documents:
多语言

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 11 MB
Related Documents:
多语言

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 12 MB
Related Documents:
多语言
安全说明
German, French, English
证书
多语言
Russian
多语言
EU Declaration of Conformity
多语言
软件

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data.


Date: 03/2017
Version: 5.01
Size: 287 MB
Related Documents:
多语言

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.


Date: 03/2016
Version: 1.0
Size: 6 MB
Related Documents:
多语言

This project is a 3D-modell as STEP-files for CAE


Date: 12/2012
Size: 4 MB
多语言

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 12/2013
Version: 2.00
Size: 27 MB
多语言

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2016
Version: 3.0
Size: 178 MB
多语言

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10


Date: 03/2016
Version: 1.03
Size: 635 MB
Related Documents:
多语言

PMX device description file for Ethernet/IP.


Date: 02/2015
Version: 0.24
Size: 62 KB
多语言

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 1 MB
多语言

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
多语言

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
多语言

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).


Date: 11/2016
Version: 3.02
Size: 34 MB
Related Documents:
多语言

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.


Date: 02/2015
Version: 2.3
Size: 84 KB
多语言

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: german, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined Triggeroutput
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX NTP-synchronisation with QuantumX
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2017
Version: 1.4
Size: 96 MB
多语言

PMX device description file for EtherCat.


Date: 02/2015
Version: 1.3
Size: 58 KB
多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应