ARBURG 使用 QuantumX MX440A 放大器模块 作为调整和安装注塑机的标准服务工具。在客户现场,服务需要极高的效率。QuantumX 全面支持 TEDS. 在传感器连接后即刻可以开始测量,无需进行复杂的参数调整和设置。并且 QuantumX 能够支持目前流行的传感器。
另外一个优势是 测量的高质量 和结构小巧以及带有以太网接口连接到电脑 - 并且集成了专用软件。一个标准的标定证书存储在每个设备中 - 来保证高质量。
服务套件,包括传感器,放大器和软件
ARBURG 为工程师设计了一个完整的服务套件,包括 MX440A 放大器和 压力,位移,速度和力共4个传感器。传感器的标定数据存在在 TEDS 芯片中。并且还包括 ARBURG 专门开发的软件和用户手册。
服务套件被用于 ARBURG 注塑机的安装和维护,保证高效的服务和维护,以提高设备的极高的服务寿命。
灵活的测量推车,用于最后的自动化组装
QuantumX 也被 ARBURG 用作其他用途 - 例如 最后组装。在这里,公司采用了 MX840A 放大器