扭矩测量中的离心加速度 - 常常被低估
过山车,离心机和扭矩测量技术有什么共同之处?答案是令人惊讶的,离心加速度。质量和加速度的乘积往往导致更大的离心力,需要更安全的结构。
过山车的加速度,不能太高,以避免潜在的风险。另一方面,需要足够高的离心加速度才能产生失重的感觉。很多人都知道干燥机,其实就是离心机,用于将不同的材料分离。
相对于日常生活中的比较低的离心加速度相比,扭矩测量的离心加速度非常高。.
- 干燥机的离心加速度为 400 g ≈ 4,000 m/s² - 同时还取决于转鼓直径和转速,
- 过山车的离心加速度为 5 g ≈ 50 m/s²,
- 而在扭矩测量中的 扭矩传感器 ,其加速度高达数千 g 或 m/s².