现可提供更高转速
T40B 现可为您提供更高转速: 23,000 rpm (1 kNm) 或 18,000 rpm (2 和 3 kNm).。因此,传感器可满足更高转速的变化要求,例如电驱动测试。
T40B 以高精度、再现性和鲁棒性而著称,非常适合用于静态和动态扭矩测量。包括滞后和高温稳定性,扭矩传感器具有 0.03% 的线性精度。可内置磁学转速测量系统,在传动系统中进行功率测量。非接触设计和数字信号传输确保了更高的安全性,并具有免维护特性。EtherCAT 的 TIM-EC接口模块和 PROFINET 的 TIM-PN 可将扭矩和转速信号与最先进的测试台系统进行集成,确保获得最高的性能和高灵活性。
T40B 现可为您提供更高转速: 23,000 rpm (1 kNm) 或 18,000 rpm (2 和 3 kNm).。因此,传感器可满足更高转速的变化要求,例如电驱动测试。
极具成本效益的高性能扭矩传感器,用于测试台,测量结果具有极高的精度和再现性
创新数字数据传输提供可靠的测量数据,即使在恶劣的环境条件下
极高灵活性,面向现在和未来的测量任务
高转速、高带宽和高精度:T40B扭矩传感器和HBM功率分析仪是任何功率测量的理想选择,并能即时显示转矩脉动。
详情请参阅技术参数表
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
T40B - Caractéristiques techniques | French | |||
T40B - Data Sheet | English | |||
T40B - Datenblatt | German | |||
T40B - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | German | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T40B - 設置マニュアル | Japanese | |||
T40B - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T40B - Mounting Instructions | German, English | |||
T40B - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
其他 | ||||
T40 - Giunti rigidi alla torsione ROBA-DS | Italian | |||
T40 Drehsteife Wellenkupplung ROBA-DS - Informationen | German | |||
T40 ROBA DS - torsionally stiff shaft coupling | English | |||