应变技术,精确的测量结果
PW25 卫生型称重传感器:最大额定量程 20公斤
PW25 卫生型称重传感器精度等级 C3,采用 SP4 “印记”标准尺寸,通常用于配料、多头组合秤等称重任务。保护等级高达IP69K 的 PW25 称重传感器紧致密封,内部集成过载保护,能承受高达 1000% 的过载。
易于清洁,特别适用于用于食品工业,如牛奶、婴儿食品和酸奶灌装等。另外,您也可以选择带有连接器插头 PW25P 版本。
- 精度等级: C3
- 额定量程s: 10 kg, 20 kg
- 保护等级: IP68/IP69K
精确
- 精度等级C3
- 贸易秤用传感器,最大 10000 分度
- 内置过载保护,高达额定量程的 1000%

卫生
- 由光滑的高级不锈钢制成
- 紧致密封,
- 每个称重传感器都经过单独验证,其防护等级为IP68,能抵御长期的湿气和污垢。
- 由 VDE 测试机构根据 IP69K 标准进行测试
- 抗侵蚀,可承受化学清洗剂

结构坚固、易于清洁,可用于对卫生敏感的应用
面向未来
- 节省空间的小型设计
- OIML R60 认证
- 易于集成的标准尺寸
- 包括带插头的连接电缆(适用于PW25P型)等附件
- 紧致密封插头

易于集成和替换,应用广泛
CAD 图纸
可选插头连接版本
型号可选:
- PW25 带有固定电缆连接
- PW25-P 带有插头,更容易替换
其他可选:
- 采用带插头的电缆 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), 卫生型电缆, IP68/IP69K
- 采用带插头的电缆1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67
详细信息请参见技术参数表.
久经验证 PW15 印记: 统一尺寸, 多种应用
型号 | 称重传感器l PW25 | |||
特性 | C6 精度 | 坚固,采用不锈钢材料 | 最高防护等级 IP68/IP69K | 容易清洗,最高防护等级IP68/IP69K |
材料 | 铝 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
环境 | 干燥 | 潮湿,灰尘 | 潮湿,化学腐蚀 | 潮湿,化学腐蚀,高卫生要求 |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PW25 - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25 - Data Sheet | English | |||
PW25 - Datenblatt | German | |||
PW25 - データシート | Japanese | |||
PW25P - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25P - Data Sheet | English | |||
PW25P - Datenblatt | German | |||
PW25P - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
PW25 - Mounting instructions | French, German, English | |||
PW25P - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
证书 | ||||
PW25 - OIML Certificate | English | |||
PW25 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW25/PW25P/PW27/PW27P - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||